Printklemme - MKDSP 1,5/ 3 - 1730023

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730023
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Katalogside Side 95 (C_1_2013)
GTIN 4017918026127
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,040 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve