Printkortstik - MCD 1,5/ 8-G1F-3,81 BK - 1729823

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729823
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356150293
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,772 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!