Printkortstik - SPC 5/ 4-ST-7,62 BUGY 3CPBD4-1 - 1729700

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729700
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356149884
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,594 g