Printklemme - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, deling: 5,08 mm, poltal: 16, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729607
Pakningsstørrelse 48 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 48 STK
GTIN 4017918240660
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 170,100 g
Toldtarifnummer 85369010