Printklemme - ZFK4DS 1,5-5,08 GY - 1729577

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grå. Enkeltskive til individuel sammensætning af forskellige poltal. Til afslutning af blokken kræves desuden en afslutningsklemme (se tilbehør). Blokkede artikler med forskellige poltal kan ligeledes leveres.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729577
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356149990
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,681 g
Toldtarifnummer 85369010