Gennemførings-grunddel - MSTB 2,5/ 2-G-5,08 THTGY7038AU - 1729535

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: Achatgrå, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729535
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356150002
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,080 g