Printkortstik - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 BK - 1729522

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729522
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356149433
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,810 g