Printkortstik - MVSTBW 2,5/20-STF-5,08 NZ:1207 - 1729441

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 20, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729441
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356149129
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 42,482 g