Printkortstik - MSTB 2,5/ 5-G-5,08 BK VPE500 - 1729386

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729386
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356148467
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,718 g