Printklemme - ZFKDSA 1,5C-5,0-12 - 1729292

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Betjeningsskakte parallelt og ortogonalt til lederretningen tillader fleksibilitet mht. printkortdessiner
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729292
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356147682
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,848 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!