Printklemme - MKDSN 1,5/ 3 (13) - 1729283

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729283
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918258627
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,960 g
Toldtarifnummer 85369010