Printklemme - MKDSN 1,5/ 4 BU - 1729241

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729241
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918231989
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,600 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!