Printklemme - MKDSN 1,5/ 8-5,08 - 1729186

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729186
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 91 (C_1_2013)
GTIN 4017918026059
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,194 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice