Printklemme - MKDSN 1,5/ 3-5,08 - 1729131

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729131
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Katalogside Side 91 (C_1_2013)
GTIN 4017918026004
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,688 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve