Gennemførings-grunddel - MC 1,5/ 3-GF-5,08 BK - 1729124

Illustrationen viser standardartikel i grøn

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729124
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356147040
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,225 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!