Printklemme - FRONT 4-H-6,35-10 BK - 1729108

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 320 V, deling: 6,35 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729108
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356165976
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 80,780 g
Toldtarifnummer 85369010