Printkortstik - PC 4/ 6-GF-7,62 - 1729030

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,62 mm, farve: grøn, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1729030
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356147187
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,183 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!