Gennemførings-grunddel - GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 - 1728879

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728879
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABAAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 504 (C_1_2013)
GTIN 4046356150033
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,800 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!