Gennemførings-grunddel - GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1728866

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 3, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728866
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABAAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 504 (C_1_2013)
GTIN 4046356150026
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,400 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice