Printklemme - MKKDS 3/16-5,08 BU BD:33-64 - 1728840

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, deling: 5,08 mm, poltal: 16, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728840
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356146760
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 74,240 g
Toldtarifnummer 85369010