Printklemme - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - 1728811

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 125 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 15 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728811
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABFAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4046356145329
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 64,000 g
Toldtarifnummer 85369010