Printklemme - PT 1,5/ 8-PH-3,5 BK BDWH:1-8 - 1728701

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728701
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356143868
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,336 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!