Printklemme - SMKDS 1/ 9-3,81 GY - 1728695

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, deling: 3,81 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728695
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABAA -
GTIN 4017918228675
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,013 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!