Printkortstik - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH - 1728675

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5 mm, farve: cremehvid, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Afstandsstykker muliggør rengøring eller indstøbning af printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728675
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356145305
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,935 g