Printkortstik - MSTB 2,5-SET SA12 - 1728594

Ikke noget billede til rådighed

, driftspænding (III/2): , mærkestrøm (Ex): , mærkespænding (Ex): , poltal: 0, deling: 5,08 mm, : , farve: grøn, kontaktoverflade:tilslutningstype Tin, montering: ,

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1728594
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAFOA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4046356181846
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 44,200 g