Gennemførings-grunddel - MCV 1,5/ 4-G-3,5 THT PIN2,6R32 - 1728413

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728413
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356143424
Toldtarifnummer 85366930