Printklemme - SMKDS 1/10-3,81 - 1728365

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, deling: 3,81 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728365
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Katalogside Side 85 (C_1_2013)
GTIN 4017918025816
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve