Printklemme - SMKDS 1/ 6-3,81 - 1728323

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728323
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Katalogside Side 85 (C_1_2013)
GTIN 4017918025779
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,310 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve