Printklemme - SMKDS 1/ 4-3,81 - 1728307

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm², deling: 3,81 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728307
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Katalogside Side 85 (C_1_2013)
GTIN 4017918025755
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,390 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice