Printkortstik - TSPC 5/ 4-STF-7,62 - 1728222

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728222
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 533 (C_1_2013)
GTIN 4046356144599
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,160 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!