Printkortstik - MC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:24V-0VQ - 1728141

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728141
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356143585
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,377 g