Printkortstik - PC 4/ 3-ST-7,62 BD:L-PE - 1728112

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 20 A, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1728112
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356142526
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,437 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!