Printkortstik - DFK-PC 5/10-GFU-7,62 - 1727993

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 10, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Skærmplade giver en professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets forside
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727993
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABCDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 545 (C_1_2013)
GTIN 4046356136242
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,920 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)