Printklemme - MK3DS 1/11-3,81 - 1727829

Illustrationen viser en 10-polet variant med 30 kontakter

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, deling: 3,81 mm, poltal: 11, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727829
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Katalogside Side 87 (C_1_2013)
GTIN 4017918116446
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,112 g
Toldtarifnummer 85369010