Printklemme - MK3DS 1/ 3-3,81 - 1727748

Illustrationen viser en 10-polet variant med 30 kontakter

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,81 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727748
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Katalogside Side 87 (C_1_2013)
GTIN 4017918116378
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,204 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve