Printklemme - SMKDS 5/ 3-6,35 (23) - 1727696

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 6,35 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727696
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918322489
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,550 g