Printkortstik - DFK-PC 5/ 6-G-7,62 - 1727621

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727621
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABCDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 544 (C_1_2013)
GTIN 4046356135764
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,780 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)