Printklemme - MKDSN 1,5/ 6 BD:1-6 - 1727447

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727447
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918232214
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,850 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!