Printklemme - MKDSN 1,5/ 3 BD:1-3 - 1727434

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727434
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4017918258504
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,740 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!