Printklemme - MKDS 1/ 7-3,81 SMD BK - 1727285

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm², deling: 3,81 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: SMD lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pad-geometri

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727285
Pakningsstørrelse 15 STK
Salgsnøgle AAABCA -
Minimum bestillingsmængde 15 STK
Katalogside Side 82 (C_1_2013)
GTIN 4017918025656
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,460 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice