Printklemme - MKDS 1/ 4-3,81 SMD BK - 1727256

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,81 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: SMD lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727256
Pakningsstørrelse 23 STK
Salgsnøgle AAABCA -
Minimum bestillingsmængde 23 STK
Katalogside Side 82 (C_1_2013)
GTIN 4017918025625
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,535 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)