Printkortstik - GIC 2,5/ 5-G-7,62 GY - 1727236

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 7,62 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Større deling til øgede krav til spændingen
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727236
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356134187
Toldtarifnummer 85366930