Printkortstik - FRONT-GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62BKNZ - 1727223

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727223
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356134170
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,680 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!