Printklemme - FRONT 2,5-V/SA 5/ 3 MRZ BD:1-3 - 1727113

Illustrationen viser 1-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727113
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356133807
Toldtarifnummer 85369010