Gennemførings-grunddel - MC 1,5/ 9-G-3,5 BK - 1727045

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 9, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727045
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356133265
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,088 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!