Printklemme - MKDS 1/ 4-3,81 - 1727036

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727036
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Katalogside Side 85 (C_1_2013)
GTIN 4017918025502
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,940 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve