Gennemførings-grunddel - MCD 1,5/ 8-G1-3,81 GY - 1727003

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1727003
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356133210
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,325 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!