Printkortstik - MC 1,5/16-ST-3,81 BD:17-32 - 1726994

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 16, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1726994
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356133203
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,204 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!