Gennemførings-grunddel - MC 1,5/ 5-G-3,5 PIN1,9 - 1726936

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 5, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1726936
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356132879
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,164 g