Printklemme - FK-MPT 0,5/ 2-3,5 BD:G,G - 1726198

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 4 A, deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1726198
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACCAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356128636
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,520 g
Toldtarifnummer 85369010